(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應器托架 單板式 光纖感應器 (螺絲型)用 L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS03LT010-S
FS03LT010-Z
FS03LT015-S
FS03LT015-Z
FS03LT020-S
FS03LT020-Z
FS03LT025-S
FS03LT030-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
7天~ SUS30410151.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑10152
4天~ SUS30415201.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑15202
4天~ SUS30420251.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑20252
7天~ SUS30425301.5
7天~ SUS30430351.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 L
寬度(mm) 16 厚度/高度(mm) 16

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767