(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器托架 單板式 光纖感應器 (螺絲型)用 直型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS03ST010-S
FS03ST010-Z
FS03ST015-S
FS03ST015-Z
FS03ST020-S
FS03ST020-Z
FS03ST025-S
FS03ST030-S
FS04ST011-S
FS04ST011-Z
FS04ST016-S
FS04ST016-Z
FS04ST021-S
FS04ST021-Z
FS04ST026-S
FS04ST031-S
FS04ST036-S
FS06ST013-S
FS06ST013-Z
FS06ST018-S
FS06ST018-Z
FS06ST023-S
FS06ST023-Z
FS06ST028-S
FS06ST033-S
FS06ST038-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
7天~ SUS30410211.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑10212
7天~ SUS30415261.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑15262
7天~ SUS30420311.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑20312
7天~ SUS30425361.5
7天~ SUS30430411.5
4天~ SUS30411231.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑11232
4天~ SUS30416281.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑16282
4天~ SUS30421331.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑21332
7天~ SUS30426381.5
7天~ SUS30431431.5
4天~ SUS30436481.5
7天~ SUS30413251.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑13252
7天~ SUS30418301.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑18302
7天~ SUS30423351.5
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑23352
7天~ SUS30428401.5
7天~ SUS30433451.5
7天~ SUS30438501.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 直型
寬度(mm) 16

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767