(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 單板型 光電感應器用 CZ-LC HD(高剛性)型

感應器托架 單板型 光電感應器用 CZ-LC HD(高剛性)型

【對應感應器】歐姆龍公司/E3Z,E3S-A、(株)基恩斯/PZ、SUNX公司/CX、EQ、山武公司/HPA,HPB、OPTEX FA公司/Z。
【特長】
・安裝泛用光電感應器的托架。
・板厚且屬高剛性型,更能牢固保護感應器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSCZLC030-G
FSCZLC040-G
FSCZLC050-G
型號數量折扣標準
出貨日
基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
4天~ 29.254
4天~ 39.264
7天~ 49.274

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 完全保護
材質 SPHC 表面處理 陰極電泳塗裝:黑 寬度(mm) 33
厚度/高度(mm) 44 板厚 t(mm) 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767