(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 單板式 光電感應器用 CZ-CX型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSCZCX030-S
FSCZCX030-Z
FSCZCX040-S
FSCZCX040-Z
FSCZCX050-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
板厚 t
(mm)
4天~ SUS3043051.52
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑3051.82.3
4天~ SUS3044061.52
7天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑4061.82.3
7天~ SUS3045071.52

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 完全保護
寬度(mm) 22 厚度/高度(mm) (40.1)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767