(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器支架 單板式 光電感應器用CZ-SW型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSCZSW010-S
FSCZSW010-Z
FSCZSW015-S
FSCZSW015-Z
FSCZSW020-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 基準尺寸 A
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
板厚 t
(mm)
4天~ SUS3041022.5412
4天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑1022.841.32.3
7天~ SUS3041527.5412
4天~ SPCC陰極電泳塗裝:黑1527.841.32.3
4天~ SUS3042032.5412

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 托架形狀 L
寬度(mm) 34

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767