(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・用於安裝光電感應器的托架。
・附保護感應器用護套的規格。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FSCZSY030-S |
FSCZSY030-Z |
FSCZSY035-S |
FSCZSY035-Z |
FSCZSY040-S |
FSCZSY040-Z |
FSCZSY045-S |
FSCZSY050-S |
FSCZSY055-S |
FSCZSY060-S |
FSCZSY070-S |
FSCZSY080-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 基準尺寸 A (mm) | 寬度 (mm) | 長度 1 (mm) | 厚度/高度 (mm) | 板厚 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | SUS304 | 無 | 30 | 27.5 | 68.5 | 16.5 | 2 | ||
3天~ | SPCC | 陰極電泳塗裝:黑 | 30 | 27.8 | 68.8 | 16.8 | 2.3 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 35 | 27.5 | 73.5 | 16.5 | 2 | ||
6天~ | SPCC | 陰極電泳塗裝:黑 | 35 | 27.8 | 73.8 | 16.8 | 2.3 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 40 | 27.5 | 78.5 | 16.5 | 2 | ||
6天~ | SPCC | 陰極電泳塗裝:黑 | 40 | 27.8 | 78.8 | 16.8 | 2.3 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 45 | 27.5 | 83.5 | 16.5 | 2 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 50 | 27.5 | 88.5 | 16.5 | 2 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 55 | 27.5 | 93.5 | 16.5 | 2 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 60 | 27.5 | 98.5 | 16.5 | 2 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 70 | 27.5 | 108.5 | 16.5 | 2 | ||
6天~ | SUS304 | 無 | 80 | 27.5 | 118.5 | 16.5 | 2 |
Loading...
安裝感應器類型 | 光電感應器 | 種類 | 托架 | 托架形狀 | 其他 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策