(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 單板型 接近感應器用 快速安裝式

感應器托架 單板型 接近感應器用 快速安裝式

可快速更換,並保護感應器。
【特長】
・用於安裝接近感應器的托架。
・快速安裝式因固定於托架上(設備側),可與工件保持距離,不須再做調整。
・可用扳手快速拆裝感應器。
・發生撞擊時,快速安裝式可保護感應器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KM-8
KM-12
KM-18
KM-30
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 寬度 W
(mm)
長度 L
(mm)
厚度
(mm)
7天~ M8SUM23L171726
8天~ M12C3604242428
7天~ M18C3604303034
7天~ M30C3604414138

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 其他 表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767