(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L型HD(高剛性)型

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L型HD(高剛性)型

感應器支架 單板型 感應器(螺絲型)用 L型HD(高剛性)型 材質/表面處理、鐵SPHC/陽離子電鍍烤漆:黑

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS08LT030-G
FS12LT030-G
FS12LT030-H
FS12LT040-G
FS12LT040-H
FS12LT050-G
FS12LT050-H
FS18LT030-G
FS18LT030-H
FS18LT040-G
FS18LT040-H
FS18LT050-G
FS18LT050-H
FS18LT060-H
FS30LT040-G
FS30LT040-H
FS30LT050-G
FS30LT050-H
FS30LT060-G
FS30LT060-H
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
7天~ M8404.53039
7天~ M12404.53042
7天~ M12406.03042
7天~ M12404.54052
7天~ M12406.04052
7天~ M12404.55062
7天~ M12406.05062
7天~ M18404.53046
7天~ M18406.03046
7天~ M18404.54056
7天~ M18406.04056
7天~ M18404.55066
7天~ M18406.05066
7天~ M18406.06076
7天~ M30504.54062
7天~ M30506.04062
7天~ M30504.55072
7天~ M30506.05072
7天~ M30504.56082
7天~ M30506.06082

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 L 材質 SPHC
表面處理 陽離子電著塗裝:黑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767