(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
感應器支架 單板型 近接感應器(螺絲型)用 Z型 材質/表面處理・不鏽鋼SUS304、鐵SPCC/陽離子電鍍烤漆:黑
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FS30ZT020-30S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 托架 | 托架形狀 | 其他 |
---|
感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 Z型的型號FS30ZT020-30S頁面。
記載關於型號FS30ZT020-30S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
FS05ZT025-25S |
FS05ZT030-10S |
FS05ZT030-25S |
FS30ZT020-30Z |
FS30ZT030-30S |
FS30ZT030-30Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 對應直徑(螺牙型) | 材質 | 表面處理 | 寬度 W (mm) | 板厚 (mm) | 基準尺寸 A/A1 (mm) | 基準尺寸 A2 (mm) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 25 | 25 | 45.5 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 30 | 10 | 30.5 | ||
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 30 | 25 | 45.5 | ||
7天~ | M30 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 44 | 3.2 | 20 | 30 | 78 | ||
7天~ | M30 | SUS304 | 無 | 44 | 3.0 | 30 | 30 | 78 | ||
7天~ | M30 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 44 | 3.2 | 30 | 30 | 78 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策