(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
接近感應器(螺絲型)用L省空間型 材質/表面處理・不鏽鋼SUS304・鐵SPCC/陽離子電鍍烤漆:黑
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FS30LC040-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 托架 | 托架形狀 | L |
---|
感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L省空間型的型號FS30LC040-S頁面。
記載關於型號FS30LC040-S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
FS05LC030-S |
FS08LC015-S |
FS08LC015-Z |
FS08LC020-S |
FS30LC040-Z |
FS30LC050-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 對應直徑(螺牙型) | 材質 | 表面處理 | 寬度 W (mm) | 板厚 (mm) | 基準尺寸 A/A1 (mm) | 長度 L (mm) | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | M5 | SUS304 | 無 | 24 | 1.5 | 30 | 36 | 11 | ||
4天~ | M8 | SUS304 | 無 | 32 | 2.0 | 15 | 24 | 15 | ||
7天~ | M8 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 32 | 2.3 | 15 | 24 | 15 | ||
7天~ | M8 | SUS304 | 無 | 32 | 2.0 | 20 | 29 | 15 | ||
7天~ | M30 | SPCC | 陽離子電著塗裝:黑 | 64 | 3.2 | 40 | 62 | 21 | ||
7天~ | M30 | SUS304 | 無 | 64 | 3.0 | 50 | 72 | 21 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策