(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【對應感應器】歐姆龍公司/EE-SX、SUNX公司/PM。
【特長】
・用於安裝微形光電感應器的托架。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FSPAZH038-25S |
FSPAZH038-30S |
FSPAZH038-35S |
FSPAZH043-25S |
FSPAZH048-25S |
FSPAZV038-25S |
FSPAZV038-30S |
FSPAZV038-35S |
FSPAZV043-25S |
FSPAZV048-25S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 厚度 (mm) | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 45.5 | 12.4 | H型 | ||
7天~ | 45.5 | 17.4 | H型 | ||
7天~ | 45.5 | 22.4 | H型 | ||
7天~ | 50.5 | 12.4 | H型 | ||
7天~ | 55.5 | 12.4 | H型 | ||
7天~ | 47.5 | 12.4 | V型 | ||
7天~ | 47.5 | 17.4 | V型 | ||
7天~ | 47.5 | 22.4 | V型 | ||
7天~ | 52.5 | 12.4 | V型 | ||
7天~ | 57.5 | 12.4 | V型 |
Loading...
材質 | SUS304 | 寬度 | 26 | 板厚 t(mm) | 1.5 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策