(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 單板型 微形光電感應器用 L型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSPALH031-22S
FSPALH031-27S
FSPALH031-32S
FSPALH036-22S
FSPALH041-22S
FSPALV031-22S
FSPALV031-27S
FSPALV031-32S
FSPALV036-22S
FSPALV041-22S
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
厚度
(mm)
種類
4天~ 34.513.9H型
7天~ 34.518.9H型
7天~ 34.523.9H型
7天~ 39.513.9H型
7天~ 44.513.9H型
7天~ 34.515.9V型
7天~ 34.520.9V型
4天~ 34.525.9V型
7天~ 39.515.9V型
7天~ 44.515.9V型

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS304 寬度 26 板厚 t(mm) 1.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767