(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【對應感應器】歐姆龍公司/E39-R10、(株)基恩斯/R2、SUNX公司/RF-230、山武公司/FE-RR17。
【特長】
・用於安裝反射板的托架。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FSRDLX040-S |
FSRDLX070-S |
FSRDSX045-S |
FSRDSX075-S |
FSRDSY030-S |
FSRDZX040-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 基準尺寸 A | 寬度 W | 長度 L | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 40 | 52 | 66 | L型 | ||
7天~ | 70 | 52 | 96 | L型 | ||
7天~ | 45 | 52 | 79 | 直型 | ||
7天~ | 75 | 52 | 109 | 直型 | ||
4天~ | 30 | 62 | 56 | 側面 | ||
7天~ | 40 | 62 | 71 | Z型 |
Loading...
材質 | SUS304 | 表面處理 | 無 | 板厚 t | 2.0 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策