(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 單板型 反射板用 RC系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSRCLX030-S
FSRCLX050-S
FSRCSX035-S
FSRCSX055-S
FSRCSY021-S
FSRCZX029-S
型號數量折扣標準
出貨日
基準尺寸 A 寬度 W 長度 L 類型
4天~ 303667L型
7天~ 503647L型
7天~ 353660直型
4天~ 553680直型
7天~ 214339側面
7天~ 294352Z型

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS304 表面處理 板厚 t 2.0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767