(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
沉鍵的一種,用於嵌入旋轉軸溝槽,押入滑輪等零件的平行鍵。
【特長】
・截面形狀為方形的平行鍵。
【用途】
・最適合用於馬達或減速機等的軸、齒輪以及鏈輪連接部分的止迴。
尺寸 (b×h×L) | b | h | c | ||
---|---|---|---|---|---|
8×8×300 | 8 | p7 | 8 | h9 | 輕倒角 |
10×10×300 | 10 | 10 | |||
12×10×300 | 12 | 10 | |||
12×12×300 | 12 | 12 | |||
15×15×300 | 15 | 15 | |||
18×12×300 | 18 | 12 | |||
20×13×300 | 20 | 13 | |||
24×16×300 | 24 | 16 | |||
28×18×300 | 28 | 18 | |||
32×20×300 | 32 | 20 | |||
35×22×300 | 35 | 22 | |||
38×24×300 | 38 | 24 | |||
42×26×300 | 42 | 26 | |||
45×28×300 | 45 | 28 | |||
50×31.5×300 | 50 | 31.5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 (mm) | 材質 | 高度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 4 | [鐵] S45C | 4 | ||
3天~ | 5 | [鐵] S45C | 5 | ||
3天~ | 7 | [鐵] S45C | 7 | ||
3天~ | 8 | [鐵] S45C | 8 | ||
3天~ | 10 | [鐵] S45C | 10 | ||
3天~ | 12 | [鐵] S45C | 10 | ||
3天~ | 12 | [鐵] S45C | 12 | ||
3天~ | 15 | [鐵] S45C | 10 | ||
3天~ | 18 | [鐵] S45C | 12 | ||
3天~ | 20 | [鐵] S45C | 13 | ||
3天~ | 24 | [鐵] S45C | 16 | ||
3天~ | 28 | [鐵] S45C | 18 | ||
3天~ | 32 | [鐵] S45C | 20 | ||
3天~ | 35 | [鐵] S45C | 22 | ||
3天~ | 38 | [鐵] S45C | 24 | ||
3天~ | 45 | [鐵] S45C | 28 | ||
3天~ | 50 | [鐵] S45C | 31.5 | ||
3天~ | 12 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 10 | ||
3天~ | 12 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 12 | ||
3天~ | 18 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 12 | ||
3天~ | 20 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 13 | ||
3天~ | 24 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 16 | ||
3天~ | 28 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 18 | ||
3天~ | 32 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 20 | ||
3天~ | 35 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 22 | ||
3天~ | 38 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 24 |
Loading...
形狀 | 平行鍵(直型) | 全長(mm) | 300 | 孔加工 | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策