(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
沉鍵的一種,用於嵌入旋轉軸溝槽,押入滑輪等零件的平行鍵。
【特長】
・截面形狀為方形的平行鍵。
【用途】
・最適合用於馬達或減速機等的軸、齒輪以及鏈輪連接部分的止迴。
尺寸 (b×h×L) | b | h | c | ||
---|---|---|---|---|---|
3×3×300 | 3 | h9 | 3 | h9 | 0.16~0.25 |
4×4×300 | 4 | 4 | |||
5×5×300 | 5 | 5 | 0.25~0.40 | ||
6×6×300 | 6 | 6 | |||
7×7×300 | 7 | 7 | |||
8×7×300 | 8 | 7 | h11 | ||
10×8×300 | 10 | 8 | 0.40~0.60 | ||
12×8×300 | 12 | 8 | |||
14×9×300 | 14 | 9 | |||
15×10×300 | 15 | 10 | |||
16×10×300 | 16 | 10 | |||
18×11×300 | 18 | 11 | |||
20×12×300 | 20 | 12 | 0.60~0.80 | ||
22×14×300 | 22 | 14 | |||
25×14×300 | 25 | 14 | |||
28×16×300 | 28 | 16 | |||
32×18×300 | 32 | 18 | |||
36×20×300 | 36 | 20 | 1.00~1.20 | ||
40×22×300 | 40 | 22 | |||
45×25×300 | 45 | 25 | |||
50×28×300 | 50 | 28 | |||
56×32×300 | 56 | 32 | 1.60~2.00 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 (mm) | 材質 | 高度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 4 | [不銹鋼] SUS316L | 4 | ||
3天~ | 5 | [不銹鋼] SUS316L | 5 | ||
3天~ | 6 | [不銹鋼] SUS316L | 6 | ||
3天~ | 7 | [不銹鋼] SUS316L | 7 | ||
3天~ | 8 | [不銹鋼] SUS316L | 7 | ||
3天~ | 10 | [不銹鋼] SUS316L | 8 | ||
3天~ | 12 | [不銹鋼] SUS316L | 8 | ||
3天~ | 2 | [鐵] S45C | 2 | ||
3天~ | 3 | [鐵] S45C | 3 | ||
3天~ | 4 | [鐵] S45C | 4 | ||
3天~ | 5 | [鐵] S45C | 5 | ||
3天~ | 6 | [鐵] S45C | 6 | ||
3天~ | 7 | [鐵] S45C | 7 | ||
4天~ | 8 | [鐵] S45C | 8 | ||
3天~ | 10 | [鐵] S45C | 8 | ||
3天~ | 12 | [鐵] S45C | 8 | ||
3天~ | 14 | [鐵] S45C | 9 | ||
3天~ | 15 | [鐵] S45C | 10 | ||
3天~ | 16 | [鐵] S45C | 10 | ||
3天~ | 18 | [鐵] S45C | 11 | ||
3天~ | 20 | [鐵] S45C | 12 | ||
3天~ | 22 | [鐵] S45C | 14 | ||
3天~ | 25 | [鐵] S45C | 14 | ||
3天~ | 28 | [鐵] S45C | 16 | ||
3天~ | 32 | [鐵] S45C | 18 | ||
3天~ | 36 | [鐵] S45C | 20 | ||
3天~ | 40 | [鐵] S45C | 22 | ||
3天~ | 42 | [鐵] S45C | 26 | ||
3天~ | 45 | [鐵] S45C | 25 | ||
3天~ | 50 | [鐵] S45C | 28 | ||
3天~ | 56 | [鐵] S45C | 32 | ||
3天~ | 3 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 3 | ||
3天~ | 4 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 4 | ||
3天~ | 5 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 5 | ||
3天~ | 6 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 6 | ||
3天~ | 7 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 7 | ||
3天~ | 8 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 7 | ||
3天~ | 10 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 8 | ||
3天~ | 12 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 8 | ||
73天~ | 15 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 10 | ||
3天~ | 16 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 10 | ||
3天~ | 18 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 11 | ||
3天~ | 20 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 12 | ||
5天~ | 22 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 14 | ||
3天~ | 28 | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 16 |
Loading...
形狀 | 平行鍵(直型) | 全長(mm) | 300 | 孔加工 | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策