(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

POM(聚甲醛)C形固定環

POM(聚甲醛)C形固定環

耐衝擊性、耐磨耗性優良。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

POM(聚甲醛) C型固定環:相關圖像

尺寸圖

 46
d4.06.0
D9.012.0
C3.55.2
t0.50.5
型號
LSRC-POM-NO.4
LSRC-POM-NO.6
型號數量折扣標準
出貨日
No. 軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)
外徑D
(mm)
缺口處C
(mm)
3天~ 4493.5
3天~ 66125.2
型號
型號數量折扣標準
出貨日
No. 軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)
外徑D
(mm)
缺口處C
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 推力方向安裝(軸用) 形狀 孔用C形固定環 材質 聚甲醛
販售單位 散裝(可購買一個) 扣環型 內輪固定 安裝方法種類 標準
商品種類 固定環 厚度t(mm) 0.5 表面處理 白色