(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

甲醛樹脂E形固定環

甲醛樹脂E形固定環

【種類】徑向安裝。
【形狀】E形固定環。
【固定環類型】外輪固定。
【安裝方法種類】嵌入型(縱向插入)。
【產品種類】固定環。
【公稱】2.5/3/4/5/6/7。
【材質】聚甲醛。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品圖


規格表

型號
LSRE-POM-NO.2.5
LSRE-POM-NO.3
LSRE-POM-NO.4
LSRE-POM-NO.5
LSRE-POM-NO.6
LSRE-POM-NO.7
型號數量折扣標準
出貨日
No. 軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)
6天~ 2.52.5
4天~ 33
4天~ 44
4天~ 55
4天~ 66
4天~ 77
型號
型號數量折扣標準
出貨日
No. 軸/孔/溝槽 No.徑(參考)
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 徑向安裝 形狀 E形固定環 材質 聚甲醛
販售單位 散裝(可購買一個) 扣環型 外輪固定 安裝方法種類 嵌入型(縱安裝)
商品種類 固定環 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767