(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

絕緣套筒(L=500)螺栓用

絕緣套筒(L=500)螺栓用

【材質】PTTE。
【螺牙徑M(mm)】10、12、16、24。
【長度】500。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

絕緣套筒(L=500)螺栓用:相關圖像

型號
CLIL-PTFE-D10-500
CLIL-PTFE-D12-500
CLIL-PTFE-D16-500
CLIL-PTFE-D24-500
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑M
(mm)
5天~ 10
5天~ 12
5天~ 16
5天~ 24

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 標準 厚度・長度 500 材質 氟樹脂
顏色 材質詳情 PTFE 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767