(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

方形螺栓(薄型)

方形螺栓(薄型)

【形狀】方形。
【螺絲公稱(M)】6。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【長度L(mm)】10/16/20/25/30。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

四角螺栓 (薄型 ):相關圖像

尺寸圖

型號
SPNSQHSLT-SUS-M6-10
SPNSQHSLT-SUS-M6-16
SPNSQHSLT-SUS-M6-20
SPNSQHSLT-SUS-M6-25
SPNSQHSLT-SUS-M6-30
型號數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm)
3天~ 10
3天~ 16
3天~ 20
3天~ 25
3天~ 30
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 四角 螺牙No.(M) 6 材質 不鏽鋼
表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 訂購單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
螺牙種類 全螺牙