(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

菱形螺栓

菱形螺栓

頭部呈「菱形」的螺栓。
【特長】
・不需要太大的旋轉力即可在軸方向上產生很大的功率,因此工作效率很高。
・安裝和拆卸相對容易。
【用途】
・最適合鎖緊建築物的強化五金、狹窄空間的螺栓固定。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

菱形螺栓產品概要

尺寸圖

尺寸圖

型號
SPNSQH-ST3W-M8-22
SPNSQH-STU-M8-17
SPNSQH-STU-M8-22
SPNSQH-SUS-M6-13
SPNSQH-SUS-M6-16
SPNSQH-SUS-M6-18
SPNSQH-SUS-M6-20
SPNSQH-SUS-M6-25
SPNSQH-SUS-M6-30
SPNSQH-SUS-M6-35
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理 螺牙種類
4天~ 822[鋼] 鋼[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)半螺牙
4天~ 817[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅半螺牙
4天~ 822[鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅半螺牙
4天~ 613[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無全螺牙
4天~ 616[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無全螺牙
4天~ 618[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無全螺牙
4天~ 620[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無全螺牙
4天~ 625[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無全螺牙
4天~ 630[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無全螺牙
4天~ 635[不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無全螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 四角 螺牙峰種類 公制粗螺紋 訂購單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767