(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平頭中空鉚釘

平頭中空鉚釘

與實心鉚釘相比,用較小的力量就能順利鎖緊的鉚釘。亦適合用於旋轉物。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平頭中空鉚釘的尺寸圖

單位:mm

尺寸
記號
dDHAB
公稱直徑基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
22+0.02
-0.06
3.70
-0.3
0.6±0.11.3±0.051.8±0.15
33+0.02
-0.08
5.40
-0.4
1.1±0.152.1±0.072.7±0.2
44+0.02
-0.10
7.21.42.8±0.13.6
5590
-0.5
1.83.54.5±0.25
66+0.02
-0.12
10.50
-0.6
2.1±0.24.2±0.125.4±0.3
型號
RIVETFHHO-SUS-M2-3
RIVETFHHO-SUS-M2-4
RIVETFHHO-SUS-M2-5
RIVETFHHO-SUS-M2-6
RIVETFHHO-SUS-M2-8
RIVETFHHO-SUS-M3-3
RIVETFHHO-SUS-M3-4
RIVETFHHO-SUS-M3-5
RIVETFHHO-SUS-M3-6
RIVETFHHO-SUS-M3-8
RIVETFHHO-SUS-M4-4
RIVETFHHO-SUS-M4-5
RIVETFHHO-SUS-M4-6
RIVETFHHO-SUS-M4-8
RIVETFHHO-SUS-M5-5
RIVETFHHO-SUS-M5-6
RIVETFHHO-SUS-M5-7
RIVETFHHO-SUS-M5-8
RIVETFHHO-SUS-M5-10
RIVETFHHO-SUS-M6-6
RIVETFHHO-SUS-M6-7
RIVETFHHO-SUS-M6-8
RIVETFHHO-SUS-M6-10
RIVETFHHO-SUS-M6-12
型號數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
套筒徑
(mm)
長度
(mm)
套筒深度(B)
4天~ 2231.8
4天~ 2241.8
4天~ 2251.8
4天~ 2261.8
4天~ 2281.8
4天~ 3332.7
4天~ 3342.7
4天~ 3352.7
4天~ 3362.7
4天~ 3382.7
4天~ 4443.6
4天~ 4453.6
4天~ 4463.6
4天~ 4483.6
4天~ 5554.5
4天~ 5564.5
4天~ 5574.5
4天~ 5584.5
4天~ 55104.5
4天~ 6665.4
4天~ 6675.4
4天~ 6685.4
4天~ 66105.4
4天~ 66125.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 材質 不鏽鋼 表面處理
頭部形狀 平頭 形狀 中空 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767