(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

扁圓中空鉚釘

扁圓中空鉚釘

【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【頭部形狀】圓頭。
【形狀】中空。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【套筒徑(mm)】2/3/4/5/6。
【長度(mm)】3/4/5/6/7/8/10/12。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

扁圓形中空鉚釘的尺寸圖

單位:mm

尺寸
記號
dDHAB
公稱直徑基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
22+0.02
-0.06
3.70
-0.3
0.6±0.11.3±0.051.8±0.15
33+0.02
-0.08
5.40
-0.4
1.1±0.152.1±0.072.7±0.2
44+0.02
-0.10
7.21.42.8±0.13.6
5590
-0.5
1.83.54.5±0.25
66+0.02
-0.12
10.50
-0.6
2.1±0.24.2±0.125.4±0.3
型號
RIVETRSHO-SUS-M2-3
RIVETRSHO-SUS-M2-4
RIVETRSHO-SUS-M2-5
RIVETRSHO-SUS-M2-6
RIVETRSHO-SUS-M2-8
RIVETRSHO-SUS-M3-3
RIVETRSHO-SUS-M3-4
RIVETRSHO-SUS-M3-5
RIVETRSHO-SUS-M3-6
RIVETRSHO-SUS-M3-8
RIVETRSHO-SUS-M4-4
RIVETRSHO-SUS-M4-5
RIVETRSHO-SUS-M4-6
RIVETRSHO-SUS-M4-8
RIVETRSHO-SUS-M4-10
RIVETRSHO-SUS-M5-5
RIVETRSHO-SUS-M5-6
RIVETRSHO-SUS-M5-7
RIVETRSHO-SUS-M5-8
RIVETRSHO-SUS-M5-10
RIVETRSHO-SUS-M6-6
RIVETRSHO-SUS-M6-7
RIVETRSHO-SUS-M6-8
RIVETRSHO-SUS-M6-10
RIVETRSHO-SUS-M6-12
型號數量折扣標準
出貨日
套筒徑(mm)
(mm)
套筒徑
(mm)
長度
(mm)
4天~ 223
4天~ 224
4天~ 225
4天~ 226
4天~ 228
4天~ 333
4天~ 334
4天~ 335
4天~ 336
4天~ 338
4天~ 444
4天~ 445
4天~ 446
4天~ 448
4天~ 4410
4天~ 555
4天~ 556
4天~ 557
4天~ 558
4天~ 5510
4天~ 666
4天~ 667
4天~ 668
4天~ 6610
4天~ 6612

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 材質 不鏽鋼 表面處理
頭部形狀 圓頭 形狀 中空 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767