(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
嵌在內六角孔螺栓沉頭孔中,防止異物混入的護蓋。
公稱 | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
M5 | 4.2 | 9 | 2.5 | 1.3 |
M6 | 5.2 | 10 | 3.1 | 1.4 |
M8 | 6.2 | 13 | 4 | 1.5 |
M10 | 8.2 | 16 | 5 | 1.6 |
M12 | 10.3 | 18 | 6.4 | 1.8 |
M16 | 14.4 | 24 | 7 | 2.2 |
M20 | 17.4 | 30 | 9 | 2.5 |
型號 |
---|
CPGR-PE-M5 |
CPGR-PE-M6 |
CPGR-PE-M8 |
CPGR-PE-M10 |
CPGR-PE-M16 |
CPGR-PE-M20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用螺栓徑(M) | 螺牙公稱(M) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 5 | 5 | ||
4天~ | 6 | 6 | ||
4天~ | 8 | 8 | ||
4天~ | 10 | 10 | ||
4天~ | 16 | 16 | ||
4天~ | 20 | 20 |
Loading...
材質 | 聚乙烯 | 表面處理 | 灰色塗裝 | 顏色 | 灰色 |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 散裝(可購買一個) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策