(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鑽尾螺絲刀尖保護蓋

COVER

鑽尾螺絲刀尖保護蓋

【材質】軟質PVC。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【螺絲公稱(M)】3.5/4/5/6。
【顏色】褐/白/藍/黑。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CVHS-PL-M4-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

顏色尺寸CL
黑色M3.5用2.57.0
白色M4用3.58.0
藍色M5用4.09.0
褐色M6用4.012.0
型號
CVHS-PL-M4-8
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用螺栓徑(M) 4 材質 軟質氯乙烯 螺牙公稱(M) 4
顏色 白色 販售單位 散裝(可購買一個)

鑽尾螺絲刀尖保護蓋的型號CVHS-PL-M4-8頁面。
記載關於型號CVHS-PL-M4-8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767