(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧墊圈彈簧華司保護蓋用【包裝數為1~5,000】 (型號表)

FASTENING

彈簧墊圈彈簧華司保護蓋用

【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/達克羅(Dacrotized)處理/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSPC-STC-M14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

彈簧墊圈 彈簧華司 保護蓋用尺寸圖

規格表

公稱內徑(d)外徑(D)寬度(b)×厚度(t)
基準
尺寸
容許公差最大最少
M33.1+0.3
0
5.61.0×1.0
M44.1+0.4
0
71.2×1.2
M55.18.81.4×1.4
M66.1101.6×1.6
M88.1+0.5
0
132.0×2.0
M1010.2162.5×2.5
M1212.2+0.6
0
182.5×2.5
M1414.221.13.0×3.0
M1616.2+0.8
0
24.43.2×3.2
M1818.2273.5×3.5
M2020.230.64.5×4.5
M2222.5+1.0
0
334.5×4.5
M2424.5365.0×5.0
M2727.5+1.2
0
405.5×5.5
M3030.5456.5×6.5
M3333.5+1.4
0
507.3×7.0
M3636.5548.0×7.0
M3939.5588.0×7.0
M4242.7+1.5
0
639.0×8.0
M4545.76810.0×9.0
M4848.77210.6×9.5
M5253.0+1.6
0
7810.6×9.5
M5657.0+2.0
0
8210.6×9.5
w3/89.8+0.5
0
141.8×1.8
w1/213.0+0.6
0
182.0×2.0
型號
WSPC-STC-M14
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑
(mm)
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽14.214-3零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽21.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 彈簧墊圈 型式 彈簧墊圈 種類 彈簧墊圈 標準

彈簧墊圈彈簧華司保護蓋用的型號WSPC-STC-M14頁面。
記載關於型號WSPC-STC-M14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-STC-M16
WSPC-STC-M18
WSPC-STC-M20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑
(mm)
4天~ [鋼] 鋼[無] 無16.216-3.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 無24.4
5天~ [鋼] 鋼[無] 無18.218-3.5零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 無26.4
4天~ [鋼] 鋼[無] 無20.220-4.5零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[無] 無30.6
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽16.216-3.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽24.4

包裝數為300

13天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽18.218-3.5盒・袋[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽26.4
5天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽20.220-4.5零售(能以1 pcs為單位購入)[SWRH] SWRH72B-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽30.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767