(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/達克羅(Dacrotized)處理/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。
公稱 | 內徑(d) | 外徑(D) | 寬度(b)×厚度(t) | |
---|---|---|---|---|
基準 尺寸 | 容許公差 | 最大 | 最少 | |
M3 | 3.1 | +0.3 0 | 5.6 | 1.0×1.0 |
M4 | 4.1 | +0.4 0 | 7 | 1.2×1.2 |
M5 | 5.1 | 8.8 | 1.4×1.4 | |
M6 | 6.1 | 10 | 1.6×1.6 | |
M8 | 8.1 | +0.5 0 | 13 | 2.0×2.0 |
M10 | 10.2 | 16 | 2.5×2.5 | |
M12 | 12.2 | +0.6 0 | 18 | 2.5×2.5 |
M14 | 14.2 | 21.1 | 3.0×3.0 | |
M16 | 16.2 | +0.8 0 | 24.4 | 3.2×3.2 |
M18 | 18.2 | 27 | 3.5×3.5 | |
M20 | 20.2 | 30.6 | 4.5×4.5 | |
M22 | 22.5 | +1.0 0 | 33 | 4.5×4.5 |
M24 | 24.5 | 36 | 5.0×5.0 | |
M27 | 27.5 | +1.2 0 | 40 | 5.5×5.5 |
M30 | 30.5 | 45 | 6.5×6.5 | |
M33 | 33.5 | +1.4 0 | 50 | 7.3×7.0 |
M36 | 36.5 | 54 | 8.0×7.0 | |
M39 | 39.5 | 58 | 8.0×7.0 | |
M42 | 42.7 | +1.5 0 | 63 | 9.0×8.0 |
M45 | 45.7 | 68 | 10.0×9.0 | |
M48 | 48.7 | 72 | 10.6×9.5 | |
M52 | 53.0 | +1.6 0 | 78 | 10.6×9.5 |
M56 | 57.0 | +2.0 0 | 82 | 10.6×9.5 |
w3/8 | 9.8 | +0.5 0 | 14 | 1.8×1.8 |
w1/2 | 13.0 | +0.6 0 | 18 | 2.0×2.0 |
型號 |
---|
WSPC-ST3B-M20 |
WSPC-ST3W-M20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 螺牙No.(inch) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 20.2 | 20 | - | 4.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [SWRH] SWRH72B | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(黑) | 30.6 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 三價鉻酸鹽 | 20.2 | 20 | - | 4.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [SWRH] SWRH72B | - | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 30.6 |
Loading...
種類(用途) | 彈簧墊圈 | 型式 | 彈簧墊圈 | 種類 彈簧墊圈 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策