(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

纖維墊圈(白)

纖維墊圈(白)

使用目的在於提高氣密性,保護零件免受損傷等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱內徑外徑厚度
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
2.628+0.155.0+0
-0.3
0.5±0.05
33.2+0.28.0+0
-0.35
0.8±0.1
44.0+0.310±0.20.8±0.08
55.0+0.312±0.20.8±0.08
66.5+0.313±0.31.0±0.1
88.0+0.518±0.21.0±0.1
1010.5+0.322+0
-0.5
1.6±0.1
1212.5+0.326+0
-0.5
2.0±0.2
1617.0+0.1532+0
-0.6
2.0±0.2
2021.0+0.3540+0
-0.6
2.0±0.2
型號
WSFW-ST-M2.6
WSFW-ST-M3
WSFW-ST-M4
WSFW-ST-M5
WSFW-ST-M6
WSFW-ST-M10
WSFW-ST-M12
WSFW-ST-M16
WSFW-ST-M20
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度t
(mm)
外徑
(mm)
4天~ 2.60.55
4天~ 30.88
4天~ 40.810
4天~ 50.812
4天~ 6113
4天~ 101.622
4天~ 12226
4天~ 16232
6天~ 20240

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 表面處理
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767