(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

方墊圈特殊尺寸【包裝數為1~200】 (型號表)

WASHER

方墊圈特殊尺寸

【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSQX-STC-M14X40-3.2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

方形墊圈 特殊尺寸【1~800個裝】的尺寸圖
型號
WSQX-STC-M14X40-3.2
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
尺寸
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽14143.2零售(能以1 pcs為單位購入)SPHC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-40

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 型式 四方形墊圈

方墊圈特殊尺寸的型號WSQX-STC-M14X40-3.2頁面。
記載關於型號WSQX-STC-M14X40-3.2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSQX-ST-M11X40-3.2
WSQX-ST-M11X50-3.2
WSQX-ST-M11X70-4.5
WSQX-STC-M14X40-4.5
WSQX-STC-M14X42-1.6
WSQX-STC-M14X42-3.2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
尺寸

包裝數為100

4天~ [鋼] 鋼[無] 無11113.2盒・袋SPHC-[無] 無-40

包裝數為50

4天~ [鋼] 鋼[無] 無11113.2盒・袋SPHC-[無] 無-50
4天~ [鋼] 鋼[無] 無11114.5零售(能以1 pcs為單位購入)SPHC-[無] 無-70
4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽14144.5零售(能以1 pcs為單位購入)SPHC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-40

包裝數為150

13天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽14.5141.6盒・袋SPHC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-42

包裝數為70

4天~ [鋼] 鋼鍍鉻酸鹽14.5143.2盒・袋SPHC-[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-42

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767