(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WSQX-STC-M12X30-3.2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類(用途) | 特殊形狀 | 型式 | 四方形墊圈 |
---|
方墊圈特殊尺寸的型號WSQX-STC-M12X30-3.2頁面。
記載關於型號WSQX-STC-M12X30-3.2之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WSQX-ST-M11X40-3.2 |
WSQX-ST-M11X50-3.2 |
WSQX-ST-M11X70-4.5 |
WSQX-STC-M12X35-3.2 |
WSQX-STC-M12X40-2.3 |
WSQX-STC-M12X42-2.3 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 11 | 11 | 3.2 | 盒・袋 | SPHC | - | [無] 無 | - | 40 | ||
包裝數為50 | 4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 11 | 11 | 3.2 | 盒・袋 | SPHC | - | [無] 無 | - | 50 | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [無] 無 | 11 | 11 | 4.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | SPHC | - | [無] 無 | - | 70 | |||
包裝數為100 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 12 | 12 | 3.2 | 盒・袋 | SPHC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | - | 35 | ||
包裝數為100 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 12 | 12 | 2.3 | 盒・袋 | SPHC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | - | 40 | ||
包裝數為100 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 12 | 12 | 2.3 | 盒・袋 | SPHC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | - | 42 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策