(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽。
型號 |
---|
WSQX-STC-M8X50-2.3 |
WSQX-STCB-M8X50-2.3 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 D (mm) | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為80 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 8.5 | 8 | 2.3 | 盒・袋 | SPHC | - | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | - | 50 | ||
包裝數為80 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 8.5 | 8 | 2.3 | 盒・袋 | SPHC | - | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | - | 50 |
Loading...
種類(用途) | 特殊形狀 | 型式 | 四方形墊圈 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策