(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓墊圈韋氏螺紋厚型【包裝數為1~500】

圓墊圈韋氏螺紋厚型

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】鋼。
【材質鋼】SPCC。
【表面處理】無、三價鉻酸鹽、鍍白鋅、鍍鋅、鍍鉻酸鹽、鍍鎳。
【內徑d(mm)】10.5、13.5、18。
【螺絲公稱(inch)】3/8、1/2、5/8。
【厚度t(mm)】2.3、3.2。
【銷售單位】散裝(可購買一個)、箱/包。
【表面處理(詳細)】無、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、熱浸鍍鋅、鍍鉻酸鹽、綠色鉻酸鹽、黑色鉻酸鹽、鍍鎳。
【外徑(mm)】26、32、38。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公稱內徑(d)外徑 (D)厚度(t)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
3/810.5+0.3
-0
26+0
-0.5
2.3±0.3
1/213.5+0.5
-0
32+0
-0.7
3.2±0.4
5/818+0.8
-0
38+0
-1
3.2±0.4
型號
WSWTTM-ST3W-W1/2
WSWTTM-ST3W-W3/8
WSWTTM-ST3W-W5/8
WSWTTM-ST-W1/2
WSWTTM-ST-W3/8
WSWTTM-ST-W5/8
WSWTTM-STAY-W1/2
WSWTTM-STAY-W3/8
WSWTTM-STAY-W5/8
WSWTTM-STC-W1/2
WSWTTM-STC-W3/8
WSWTTM-STC-W5/8
WSWTTM-STCB-W1/2
WSWTTM-STCB-W5/8
WSWTTM-STCG-W1/2
WSWTTM-STCG-W3/8
WSWTTM-STCG-W5/8
WSWTTM-STN-W5/8
WSWTTM-STU-W1/2
WSWTTM-STU-W3/8
WSWTTM-STU-W5/8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 表面處理(詳細) 外徑
(mm)
4天~ 三價鉻酸鹽13.51/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)32

包裝數為500

4天~ 三價鉻酸鹽10.53/82.3盒・袋[鍍三價鉻] 三價鉻(白)26
4天~ 三價鉻酸鹽185/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)38
4天~ [無] 無13.51/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無32
4天~ [無] 無10.53/82.3零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無26
4天~ [無] 無185/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)[無] 無38
4天~ 鍍鋅13.51/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅32
4天~ 鍍鋅10.53/82.3零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅26
4天~ 鍍鋅185/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅38
4天~ 鍍鉻酸鹽13.51/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽32
4天~ 鍍鉻酸鹽10.53/82.3零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽26
4天~ 鍍鉻酸鹽185/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽38

包裝數為200

4天~ 鍍鉻酸鹽13.51/23.2盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽32

包裝數為150

12天~ 鍍鉻酸鹽185/83.2盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽38

包裝數為200

12天~ 鍍鉻酸鹽13.51/23.2盒・袋[鍍鉻] 綠鉻酸鹽32

包裝數為500

12天~ 鍍鉻酸鹽10.53/82.3盒・袋[鍍鉻] 綠鉻酸鹽26

包裝數為150

12天~ 鍍鉻酸鹽185/83.2盒・袋[鍍鉻] 綠鉻酸鹽38

包裝數為150

12天~ 鍍鎳185/83.2盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳38
4天~ 電鍍鋅13.51/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅32
4天~ 電鍍鋅10.53/82.3零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅26
4天~ 電鍍鋅185/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅38

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質
材質 鋼 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767