(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐熱溫度為80至120°C,耐衝擊性和耐磨耗性優異。
尺寸圖
公稱 | A | B | C | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|
M2.6 | 6 | 3.6 | 2.6 | 1 | 1.1 |
M3(小) | 7 | 3.6 | 3.0 | 1 | 2.3 |
M3(大) | 7 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1.4 |
M4 | 9 | 5.0 | 4.0 | 1 | 3 |
M5 | 12 | 6.0 | 5.0 | 1 | 5 |
型號 |
---|
BS-POM-M2.6 |
BS-POM-M3 |
BS-POM-M3S |
BS-POM-M4 |
BS-POM-M5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 | 內徑 | 厚度・長度 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 6 | 2.6 | 2.1 | ||
4天~ | 7 | 3.1 | 2.4 | ||
4天~ | 7 | 3 | 3.3 | ||
4天~ | 9 | 4 | 4 | ||
4天~ | 12 | 5 | 6 |
Loading...
材質 | 樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策