(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

聚甲醛圓墊圈0.5T

WASHER

聚甲醛圓墊圈0.5T

【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【內徑d(mm)】5。
【螺絲公稱(M)】5。
【厚度t(mm)】0.5。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【材質 樹脂】POM聚甲醛(DURACON(R))。
【表面處理(詳細)】無。
【外徑(mm)】10。
「DURACON(R)」為Polyplastics株式會社在日本和其它國家的註冊商標。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WS0.5T-POM-M5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
WS0.5T-POM-M5
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 內徑 d(mm) 5 螺絲公稱(M) 5
厚度 t(mm) 0.5 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
外徑(mm) 10

聚甲醛圓墊圈0.5T的型號WS0.5T-POM-M5頁面。
記載關於型號WS0.5T-POM-M5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767