(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NBR橡膠圓墊圈

NBR橡膠圓墊圈

【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】橡膠。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】4/5/6/8/10/12。
【螺絲公稱(M)】4/5/6/8/10/12。
【厚度t(mm)】1.5/2/3。
【外徑(mm)】10/12/13/20/22/24。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑內徑
d
外徑
D
厚度
t
44101.5
55122.0
66132.0
88202.0
1010222.0
1212243.0
型號
WS-NBR-M4
WS-NBR-M5
WS-NBR-M6
WS-NBR-M8
WS-NBR-M10
WS-NBR-M12
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑
(mm)
4天~ 441.510
4天~ 55212
4天~ 66213
4天~ 88220
4天~ 1010222
4天~ 1212324

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 橡膠
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767