(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氯乙烯圓墊圈

氯乙烯圓墊圈

價格和物性取得良好平衡的泛用樹脂產品。
鎖緊小螺絲或螺栓等時,將其放入座面與緊固部之間。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

部分未刊載於規格表上的尺寸也有販售。敬請見諒。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑dDt
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M66.5±0.513.0±0.52.0±0.3
M88.518.02.0
 
型號
WS-PVC-M4
WS-PVC-M5
WS-PVC-M6
WS-PVC-M8
WS-PVC-M11
WS-PVC-M13
WS-PVC-M17
WS-PVC-M21
WS-PVC-M23
WS-PVC-M25
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑
(mm)
4天~ 54110
4天~ 55112
4天~ 66213
4天~ 8.58218
4天~ 1111222
4天~ 13.513326
4天~ 1717332
4天~ 2121340
4天~ 2323344
5天~ 2525350

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 樹脂 PVC(聚氯乙烯)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767