(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【材質樹脂】PA(6尼龍)。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】3/4/5/6/8/10。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8/10。
【厚度t(mm)】0.5/0.8/1/1.6/2。
【外徑(mm)】7/9/10/12.5/17/21。
尺寸圖
公稱直徑 | 內徑 d | 外徑 D | 厚度 t |
---|---|---|---|
3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
4 | 4.3 | 9 | 0.8 |
5 | 5.3 | 10 | 1 |
6 | 6.4 | 12.5 | 1.6 |
8 | 8.4 | 17 | 1.6 |
10 | 10.5 | 21 | 2 |
型號 |
---|
WSHRB-PA-M3 |
WSHRB-PA-M4 |
WSHRB-PA-M5 |
WSHRB-PA-M6 |
WSHRB-PA-M8 |
WSHRB-PA-M10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (mm) | 螺絲公稱(M) | 厚度 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 3 | 0.5 | ||
4天~ | 4 | 4 | 0.8 | ||
4天~ | 5 | 5 | 1 | ||
4天~ | 6 | 6 | 1.6 | ||
4天~ | 8 | 8 | 1.6 | ||
4天~ | 10 | 10 | 2 |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 種類 | 平墊圈 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 表面處理(詳細) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策