(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Polyslider圓墊圈0.25t

Polyslider圓墊圈0.25t

【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】樹脂。
【表面處理】無。
【厚度t(mm)】0.25。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【材質 樹脂】POLYSLIDER。
【表面處理(詳細)】無。
【厚度t(mm)】0.25。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑內徑
d
外徑
D
厚度
t
1.61.63.20.13
0.25
0.5
22.14
2.52.64.7
33.15.4
3.53.66
44.16.5
4.54.67.2
55.28
66.29.5
77.211
88.212
1010.215
1212.218
1515.223
型號
WS0.25T-PA-M1
WS0.25T-PA-M2
WS0.25T-PA-M2.5
WS0.25T-PA-M3
WS0.25T-PA-M3.5
WS0.25T-PA-M4
WS0.25T-PA-M5
WS0.25T-PA-M6
WS0.25T-PA-M7
WS0.25T-PA-M8
WS0.25T-PA-M10
WS0.25T-PA-M12
WS0.25T-PA-M15
WS0.25TST-PA-M4
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 外徑
(mm)
4天~ 1.613.2
4天~ 224
4天~ 2.52.54.7
4天~ 3-5.4
4天~ 3.53.56
4天~ --7.2
4天~ 5-8
4天~ 6-9.5
4天~ 7711
4天~ 8-12
4天~ 10-15
4天~ 12-18
4天~ 151523
4天~ 4-6.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 厚度 t(mm) 0.25 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
材質 樹脂 Polyslider 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767