(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鎖緊螺絲1級【包裝數為1~50】

鎖緊螺絲1級

專為沖壓模具設計的內六角孔止迴螺絲。也可以廣泛用於其他目的。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

ds螺牙谷徑TB
M3 P0.52.45931.5
M4 P0.73.24232
M5 P0.84.13442.5
M6 P1.04.91753
M8 P1.256.64764
M10 P1.58.37685
M12 P1.510.37684
M14 P1.512.37686
M16 P1.514.376106
M18 P1.516.376108
M20 P1.518.376108
M22 P1.520.3761210
M24 P1.522.3761210
M26 P1.524.3761214
M27 P1.525.3761214
M28 P1.526.3761214
M30 P1.528.3761214
M32 P1.530.3761214
M33 P1.531.3761414
M34 P1.532.3761414
M36 P1.534.3761817
M38 P1.536.3761817
M40 P1.538.3761817
M45 P1.543.3761817
M50 P1.548.3762519
M56 P1.554.3762519
M68 P1.566.3762519
型號
SSPS1-ST-M10-8
SSPS1-ST-M12-8
SSPS1-ST-M14-8
SSPS1-ST-M16-10
SSPS1-ST-M18-10
SSPS1-ST-M22-12
SSPS1-ST-M26-12
SSPS1-ST-M28-12
SSPS1-ST-M30-12
SSPS1-ST-M33-14
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺紋牙頂種類 販售單位
4天~ 108公制粗螺紋散裝(可購買一個)
4天~ 128公制細螺紋散裝(可購買一個)
4天~ 148公制細螺紋散裝(可購買一個)
4天~ 1610公制細螺紋散裝(可購買一個)
4天~ 1810公制細螺紋散裝(可購買一個)
4天~ 2212公制細螺紋散裝(可購買一個)

包裝數為50

4天~ 2612公制細螺紋盒・包裝
4天~ 2812公制細螺紋散裝(可購買一個)
4天~ 3012公制細螺紋散裝(可購買一個)
4天~ 3314公制細螺紋散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 材質
表面處理 黑色氧化膜 前端形狀 其他特殊形狀

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767