(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型六角螺栓B=17・P=1.0

小型六角螺栓B=17・P=1.0

【螺絲公稱(M)】12。
【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】無。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【長度L(mm)】20/25/30/35/40/45/50。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺絲
公稱
(d)
螺距
(p)
kse
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M121.08±0.3170
-0.7
19.6
型號
HXNHB17-SUS-MS12-20
HXNHB17-SUS-MS12-25
HXNHB17-SUS-MS12-30
HXNHB17-SUS-MS12-35
HXNHB17-SUS-MS12-40
HXNHB17-SUS-MS12-45
HXNHB17-SUS-MS12-50
型號數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm)
4天~ 20
4天~ 25
4天~ 30
4天~ 35
4天~ 40
4天~ 45
4天~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 12 螺距(mm) 1 螺牙種類 全螺牙
詳細形狀 標準 安裝孔形狀 材質 不鏽鋼
表面處理 螺牙峰種類 公制細螺紋 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767