(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

小型六角螺栓全螺牙B=14細螺紋P=1.0【包裝數為1~130】

小型六角螺栓全螺牙B=14細螺紋P=1.0

【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】無。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【螺絲公稱(M)】10/12。
【長度L(mm)】15/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理。
【銷售單位】散裝(可購買一個)、箱/包。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型六角螺栓 全螺牙 B=14 細螺紋P=1.0的尺寸圖
螺絲
公稱
(d)
螺距
(p)
kse
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M101.07±0.3140
-0.7
16.2
M121.581719.6
型號
HXNHB14-ST3W-MS12-30
HXNHB14-ST3W-MS12-40
HXNHB14-ST3W-MS12-50
HXNHB14-ST-MS12-30
HXNHB14-STC-MS12-40
HXNHB14-STCB-MS12-25
HXNHB14-STCB-MS12-30
HXNHB14-STCB-MS12-35
HXNHB14-STCB-MS12-40
HXNHB14-STCG-MS12-20
HXNHB14-STCG-MS12-25
HXNHB14-STCG-MS12-30
HXNHB14-STCG-MS12-35
HXNHB14-STCG-MS12-40
HXNHB14-STCG-MS12-45
HXNHB14-STCG-MS12-50
HXNHB14-STD-MS12-20
HXNHB14-STD-MS12-25
HXNHB14-STD-MS12-30
HXNHB14-STD-MS12-35
HXNHB14-STD-MS12-40
HXNHB14-STD-MS12-45
HXNHB14-STD-MS12-50
HXNHB14-STH-MS12-20
HXNHB14-STH-MS12-25
HXNHB14-STH-MS12-30
HXNHB14-STH-MS12-35
HXNHB14-STH-MS12-40
HXNHB14-STH-MS12-45
HXNHB14-STH-MS12-50
HXNHB14-STP-MS12-20
HXNHB14-STP-MS12-25
HXNHB14-STP-MS12-30
HXNHB14-STP-MS12-35
HXNHB14-STP-MS12-40
HXNHB14-STP-MS12-45
HXNHB14-STP-MS12-50
HXNHB14-SUS-MS10-16
HXNHB14-SUS-MS10-20
HXNHB14-SUS-MS10-25
HXNHB14-SUS-MS10-30
HXNHB14-SUS-MS10-35
HXNHB14-SUS-MS10-40
HXNHB14-SUS-MS10-45
HXNHB14-SUS-MS10-50
HXNHB14-SUS-MS10-55
HXNHB14-SUS-MS10-60
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位

包裝數為100

4天~ 12301.5[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為75

4天~ 12401.5[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為60

9天~ 12501.5[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為100

4天~ 12301.5[鋼] 鋼盒・包裝

包裝數為75

4天~ 12401.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為110

13天~ 12251.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為100

13天~ 12301.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為90

13天~ 12351.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為75

13天~ 12401.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為130

13天~ 12201.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為110

13天~ 12251.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為100

13天~ 12301.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為90

13天~ 12351.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為75

13天~ 12401.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為70

13天~ 12451.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為60

13天~ 12501.5[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為130

13天~ 12201.5[鋼] 鋼達克羅(Dacrotized)處理盒・包裝

包裝數為110

13天~ 12251.5[鋼] 鋼達克羅(Dacrotized)處理盒・包裝

包裝數為100

13天~ 12301.5[鋼] 鋼達克羅(Dacrotized)處理盒・包裝

包裝數為90

13天~ 12351.5[鋼] 鋼達克羅(Dacrotized)處理盒・包裝

包裝數為75

13天~ 12401.5[鋼] 鋼達克羅(Dacrotized)處理盒・包裝

包裝數為70

13天~ 12451.5[鋼] 鋼達克羅(Dacrotized)處理盒・包裝

包裝數為60

13天~ 12501.5[鋼] 鋼達克羅(Dacrotized)處理盒・包裝

包裝數為130

13天~ 12201.5[鋼] 鋼[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為110

13天~ 12251.5[鋼] 鋼[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為100

13天~ 12301.5[鋼] 鋼[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為90

13天~ 12351.5[鋼] 鋼[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為75

13天~ 12401.5[鋼] 鋼[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為70

13天~ 12451.5[鋼] 鋼[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為60

13天~ 12501.5[鋼] 鋼[鍍鉻] 鍍鉻盒・包裝

包裝數為130

13天~ 12201.5[鋼] 鋼磷酸鹽處理盒・包裝

包裝數為110

13天~ 12251.5[鋼] 鋼磷酸鹽處理盒・包裝

包裝數為100

13天~ 12301.5[鋼] 鋼磷酸鹽處理盒・包裝

包裝數為90

13天~ 12351.5[鋼] 鋼磷酸鹽處理盒・包裝

包裝數為75

13天~ 12401.5[鋼] 鋼磷酸鹽處理盒・包裝

包裝數為70

13天~ 12451.5[鋼] 鋼磷酸鹽處理盒・包裝

包裝數為60

13天~ 12501.5[鋼] 鋼磷酸鹽處理盒・包裝
4天~ 10161[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10201[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10251[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10301[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10351[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10401[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10451[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10501[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10551[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)
4天~ 10601[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
螺牙峰種類 公制細螺紋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767