(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

強度區分=10.9六角螺栓全螺牙細螺紋P=1.25

強度區分=10.9六角螺栓全螺牙細螺紋P=1.25

【螺絲公稱(M)】10/12/14/16。
【長度L(mm)】35/40/45/50/55/60/65/70/80/100。
【表面處理】染黑處理/鍍三價鉻(白)。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

強度區分=10.9 六角螺栓 全螺牙 細螺紋P=1.25的尺寸圖
螺絲
公稱
(d)
螺距
(p)
kse
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M101.257±0.3170
-0.7
19.6
M121.258190
-0.8
21.9
M141.592225.4
M161.5102427.7
M201.513±0.353034.6
型號
HXNHFTP1.25-ST3W-MS10-60
HXNHFTP1.25-ST-MS10-35
HXNHFTP1.25-ST-MS10-55
HXNHFTP1.25-ST-MS10-65
HXNHFTP1.25-ST-MS10-80
HXNHFTP1.25-ST-MS12-45
HXNHFTP1.25-ST-MS12-60
HXNHFTP1.25-ST-MS12-100
HXNHFTP1.25-ST-MS14-40
HXNHFTP1.25-ST-MS16-60
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
表面處理
4天~ 10601.25[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 10351.25黑色氧化膜
4天~ 10551.25黑色氧化膜
4天~ 10651.25黑色氧化膜
4天~ 10801.25黑色氧化膜
4天~ 1245-黑色氧化膜
4天~ 12601.25黑色氧化膜
4天~ 121001.25黑色氧化膜
4天~ 14401.5黑色氧化膜
4天~ 16601.5黑色氧化膜

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
材質 螺牙峰種類 公制細螺紋 販售單位 散裝(可購買一個)
用途 高強度 強度區分(鋼) 10.9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767