(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

六角螺栓全螺牙B=13・P=0.75

六角螺栓全螺牙B=13・P=0.75

【螺絲公稱(M)】8。
【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】無。
【材質】不鏽鋼。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制細螺紋。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【長度L(mm)】15/25/30/35/50。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺絲
公稱
(d)
螺距
(p)
kse
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M80.755.5±0.15130
-0.25
15
型號
H-SUS-8-15
H-SUS-8-25
H-SUS-8-30
H-SUS-8-35
H-SUS-8-50
型號數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm)
4天~ 15
4天~ 25
4天~ 30
4天~ 35
4天~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 8 螺距(mm) 0.75 詳細形狀 標準
安裝孔形狀 材質 不鏽鋼 表面處理
螺牙峰種類 公制細螺紋 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767