(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺栓(全螺牙)(細螺紋・P=1.5)

六角螺栓(全螺牙)(細螺紋・P=1.5)

【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺栓(全螺牙)(細螺紋・P=1.5)的尺寸圖
螺絲
公稱
d
螺距KSe
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
M121.58±0.3190
-0.8
21.9
M241.515±0.35360
-1
41.6
M301.519±0.44653.1
型號
HXNHFTP1.5-ST3W-MS12-20
HXNHFTP1.5-ST3W-MS12-25
HXNHFTP1.5-ST3W-MS12-30
HXNHFTP1.5-ST3W-MS12-35
HXNHFTP1.5-ST3W-MS12-40
HXNHFTP1.5-ST3W-MS12-45
HXNHFTP1.5-ST3W-MS12-50
HXNHFTP1.5-ST-MS12-20
HXNHFTP1.5-ST-MS30-50
HXNHFTP1.5-STU-MS12-35
HXNHFTP1.5-STU-MS12-40
HXNHFTP1.5-STU-MS12-60
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-20
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-25
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-30
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-35
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-40
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-45
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-50
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-55
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-60
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-65
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-70
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-75
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-80
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-90
HXNHFTP1.5-SUS-MS12-100
HXNHFTP1.5-SUS-MS24-50
HXNHFTP1.5-SUS-MS24-60
HXNHFTP1.5-SUS-MS24-80
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 材質 表面處理
4天~ 1220[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 1225[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 1230[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 1235[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 1240[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 1245[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 1250[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)
4天~ 1220[鋼] 鋼
4天~ 3050[鋼] 鋼
4天~ 1235[鋼] 鋼[鍍白鋅] 電鍍鋅
4天~ 1240[鋼] 鋼[鍍白鋅] 電鍍鋅
4天~ 1260[鋼] 鋼[鍍白鋅] 電鍍鋅
4天~ 1220[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1225[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1230[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1235[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1240[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1245[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1250[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1255[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1260[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1265[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1270[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1275[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1280[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 1290[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 12100[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 2450[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 2460[不銹鋼] 不鏽鋼
4天~ 2480[不銹鋼] 不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺距(mm) 1.5 螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準
安裝孔形狀 螺牙峰種類 公制細螺紋 販售單位 散裝(可購買一個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767