(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ECO-BS封印螺絲

ECO-BS封印螺絲

利用頭部的通孔穿過插銷等,可用於電氣製品和測量器等。
用於防開關、防拆、防鬆脫等目的。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

ECO-BS 封印螺絲:相關圖像

尺寸圖

型號
CSMHCB-BRN-M4-15
CSMHCB-BRN-M4-20
CSMHCB-BRN-M4-25
CSMHCB-BRN-M4-30
CSMHCB-BRN-M5-15
CSMHCB-BRN-M5-20
CSMHCB-BRN-M5-25
CSMHCB-BRN-M5-30
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) Pitch
(mm)
4天~ 4150.7
4天~ 4200.7
4天~ 4250.7
4天~ 4300.7
4天~ 5150.8
4天~ 5200.8
4天~ 5250.8
4天~ 5300.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 一字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 黃銅 表面處理 鍍鎳 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 附止迴孔 販售單位 散裝(可購買一個)
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767