(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附十字孔(+-)綠色接地螺栓

附十字孔(+-)綠色接地螺栓

作為接地端子用螺絲廣泛應用。能以1 pc為單位購入。RoHS10適用品

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

附十字孔(+-) 綠色接地螺栓:相關圖像

頂部 尺寸圖

附十字孔(+-) 綠色接地螺栓:相關圖像

側面 尺寸圖

螺絲公稱
d
sK
M583.5
M6104
M8135.5
M10177
型號
HXBH-BR-M5-10
HXBH-BR-M5-12
HXBH-BR-M5-15
HXBH-BR-M6-8
HXBH-BR-M6-10
HXBH-BR-M6-12
HXBH-BR-M6-15
HXBH-BR-M8-10
HXBH-BR-M8-12
HXBH-BR-M8-15
HXBH-BR-M8-20
HXBH-BR-M8-25
HXBH-BR-M10-12
HXBH-BR-M10-16
HXBH-BR-M10-20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
公稱尺寸
4天~ 5100.85
4天~ 5120.85
4天~ 5150.85
4天~ 6816
4天~ 61016
4天~ 61216
4天~ 61516
4天~ 8101.258
4天~ 8121.258
4天~ 8151.258
4天~ 8201.258
4天~ 8251.258
4天~ 10121.510
4天~ 10161.510
4天~ 10201.510

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 正負 基本形狀 六角
材質 黃銅 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 販售單位 散裝(可購買一個) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767