(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼附十字孔(+-)盆頭自攻螺絲(JIS 2種/無溝槽B-0型)【包裝數為1~6,000】

不鏽鋼附十字孔(+-)盆頭自攻螺絲(JIS 2種/無溝槽B-0型)

將用以防鬆脫和座面塌陷而使用的墊圈預先安裝在螺絲上。
【特長】
・墊圈是在滾壓螺紋前嵌入,因此不會從螺絲上脫落。
・不再有放置或遺失墊圈的麻煩,可提高作業效率。
・此外,還可以防止墊圈的安裝螺絲遺失。也稱為組合螺絲。
・結構上,墊圈內徑較小,不易從螺牙上脫落。
【用途】
・最適合薄鋼板及厚板(5mm以下)樹脂、硬質橡膠。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附十字孔盆頭自攻螺絲 2級無槽產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑2.6
dk基準尺寸4.5
容許公差0
-0.4
k基準尺寸1.7
容許公差±0.1


m最大2.6
十字孔編號1
d最大2.6
最小2.50
每25.4mm的螺牙數28
型號
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-5
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-8
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-10
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-12
CSBPNHB0-SUS-TP2.6-18
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
長度L/l/ℓ(mm) 販售單位

包裝數為6,000

12天~ 5盒・包裝
3天~ 8散裝(可購買一個)
3天~ 10散裝(可購買一個)
3天~ 12散裝(可購買一個)
3天~ 18散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 自攻螺絲 螺牙No.(M) 2.6 詳細形狀 盆頭
安裝孔形狀 正負 基本形狀 標準(圓) 材質 不鏽鋼
表面處理 前端形狀 平尾

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767