(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8。
【長度L(mm)】55~250。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.5/0.7/0.8/1/1.25。
【螺牙種類】半螺牙。
【螺絲部長度(mm)】50。
螺絲 公稱d | 螺距 | 十字孔 編號 | dk | K | c 約 | m 參考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | |||||
M3 | 0.5 | 2 | 6 | 0 -0.5 | 1.75 | 0 -0.3 | 0.25 | 3.6 |
M4 | 0.7 | 8 | 2.3 | 0.3 | 4.5 | |||
M5 | 0.8 | 10 | 0 -0.6 | 2.8 | 0.3 | 5.1 | ||
M6 | 1.0 | 3 | 12 | 0 -0.7 | 3.4 | 0 -0.4 | 0.4 | 6.7 |
M8 | 1.25 | 16 | 0 -0.8 | 4.4 | 0.4 | 8.4 |
型號 |
---|
CSPCSH-STC-M6-180 |
CSPCSH-STCB-M6-180 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 強度區分(鋼) | 強度區分(不鏽鋼) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為150 | 4天~ | 6 | 180 | 1 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 6 | ||
包裝數為150 | 12天~ | 6 | 180 | 1 | [鋼] 鋼 | [鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽 | 盒・包裝 | 4.8 | - | 6 |
Loading...
詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 用途 | 標準 |
螺牙種類 | 半螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策