(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附十字孔(+)平頭小螺絲半螺牙螺牙部50【包裝數為1~800】 (型號表)

附十字孔(+)平頭小螺絲半螺牙螺牙部50

【基本形狀】標準(圓)。
【安裝孔形狀】十字孔。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(黑)/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/綠色鉻酸鹽/黑色鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/鍍三價不鏽鋼塗層。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8。
【長度L(mm)】55~250。
【詳細形狀】平頭。
【前端形狀】平尾。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【螺距(mm)】0.5/0.7/0.8/1/1.25。
【螺牙種類】半螺牙。
【螺絲部長度(mm)】50。

(i)請注意

  • 熱浸鍍鋅的膜厚相當厚,對手件請選用相同面處理的商品。
  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附十字孔(+)平頭小螺絲 半螺牙 螺牙部50的尺寸圖
螺絲
公稱d
螺距十字孔
編號
dkKc
m
參考
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M30.5260
-0.5
1.750
-0.3
0.253.6
M40.782.30.34.5
M50.8100
-0.6
2.80.35.1
M61.03120
-0.7
3.40
-0.4
0.46.7
M81.25160
-0.8
4.40.48.4
型號
CSPCSH-STC-M5-120
CSPCSH-STCB-M5-120
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 強度區分(不鏽鋼) 公稱尺寸

包裝數為200

4天~ 51200.8[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝4.8-5

包裝數為200

12天~ 51200.8[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 黑色鉻酸鹽盒・包裝4.8-5

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 平頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 用途 標準
螺牙種類 半螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767