(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
強韌可重複使用。所使用的樹脂聚甲醛(甲醛樹脂)可耐多種弱酸、弱鹼、汽油、潤滑油、酒精、醚和溶劑類。
【特長】
・產品種類豐富:由於將合成樹脂旋鈕和內六角孔螺栓加以組合,因此可以自由選擇螺絲的長度。
・強韌美觀:旋鈕由合成樹脂製成,螺栓由合金鋼(SCM435)製成,因此極為強韌,可耐重複使用,此外,色彩豐富且美觀(有紅、黑、灰色)。
【用途】
・可用於辦公設備、電氣設備、氣體設備、鋼製及木製家具、醫療設備等,在辦公室、家裡,也可作為室內設計概念。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HANURHMB-SUS-M5-25
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
顏色豐富、美觀,可用於辦公設備、用電器具、辦公室及家庭。
也可用於室內裝飾。
螺牙尺寸d | D | H | d0 | |
---|---|---|---|---|
圓 型 旋 鈕 | M3 | 9.6 | 4.5 | 8.3 |
M4 | 13 | 5.5 | 9.8 | |
M5 | 16 | 6.5 | 11.5 | |
M6 | 19 | 7.5 | 13.0 | |
M8 | 26 | 9.8 | 16.0 |
拇指螺絲為將合成樹脂旋鈕和內六角孔螺栓壓入結合而成的產品,其剪切鎖緊系統(剪切結合系統)已取得專利。剪切鎖緊為內六角孔螺栓頭部外徑與旋鈕六角孔壁,再加上螺栓六角孔與旋鈕圓形凸部之間,進行雙重剪切(圓形和六角,六角和圓形)的同時將其壓入。
依預設壓入後的圖
旋鈕和螺栓完全緊密貼合,因此在使用過程中不會鬆脫或脫落。
螺牙No.(M) | 5 | 長度L/l/ℓ(mm) | 25 | 間距(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
詳細形狀 | 尿素樹脂 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 手動鎖緊螺栓 |
材質 | 不鏽鋼 | 表面處理 | 鍍黃銅 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 樹脂材質 | 聚甲醛 (Delrin) |
螺絲種類 | 全螺牙 |
拇指螺絲 圓型 黑 (全螺牙)的型號HANURHMB-SUS-M5-25頁面。
記載關於型號HANURHMB-SUS-M5-25之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策